(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 29.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 29.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

【特長】・スタイリッシュな新型樹脂先芯搭載:新型ピーコックの為に、スマートで安...

詳細情報を確認する

型番

R209016217 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R209016217

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュな新型樹脂先芯搭載:新型ピーコックの為に、スマートで安全な新型先芯を開発しました。革製先革、スプリングテックインソール、ソフトミッドソールで快適。
・新開発の樹脂先芯:スマートでありながら、JSAA A 種の機能を持つ先芯をこの新型ピーコックの為に開発しました。スマートな仕上がりは靴を見れば分かります。
・JSSA A種の証明:靴を見ても JSAA A 種かどうか、分からない事のないようにタグを付けました。
・耐磨耗スーパーPU アウトソール:従来のゴム底と比べ、50%以上丈夫で長持ち、硬度と意匠でピジョン、アイビスシリーズに比べ高い耐滑性能を実現しました。
・自力で光る蓄光材:今迄の反射材と違い自力で光を貯めて発光します。ライトの光なしで発光するのでより安全・安心です。
【商品仕様】
≪素材≫製法=セメント方式 先芯=ハイテク樹脂製 甲被=牛クロム革+人工皮革 靴底=耐磨耗スーパーPU
≪サイズ・寸法≫29
・色:ブラック&ホワイト&レッド
・質量(g):780
・規格:JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー(旧JPSA)
・販売単位:1足

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 29.0cmの型番R209016217のページです。
型番R209016217に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 29.0cm

ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 29.0cm

    ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 24.0cm

    ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 24.0cm

      ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC22 黒 29.0cm

      ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC22 黒 29.0cm

        ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 29.0cm

        ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 29.0cm

          ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC22 黒 24.5cm

          ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC22 黒 24.5cm

            ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 24.5cm

            ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 24.5cm

              Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

              Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

                ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cm

                ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cm

                  ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 29.0CM

                  ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 29.0CM

                    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 29.0cm

                    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 29.0cm

                      プロスニーカー (黒)

                      プロスニーカー (黒)

                        作業靴 ハイパーV #5000 黒

                        作業靴 ハイパーV #5000 黒

                          安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

                          安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

                            メーカー ドンケル ドンケル ドンケル ドンケル ドンケル ドンケル アキレス ガードナー ジーベック アシックス エスコ 日進ゴム 丸五
                            通常価格 8,400円 6,323円 8,400円 8,400円 7,267円 6,720円 5,011円 15,200円 7,297円 15,322円 8,039円 4,320円 4,603円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   5日目   6日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  

                            ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 29.0cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました