(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M6177 下 96cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M6177 下 96cm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,704円 4,090円
税込単価
5,174円 4,499円

【特長】・伝統の綿100%シリーズに多彩なカラーがラインナップ。・汚れや油を扱...

詳細情報を確認する

型番

3112002109 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3112002109

4個

4,704円

4,090

( 4,499円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝統の綿100%シリーズに多彩なカラーがラインナップ。
・汚れや油を扱う職場に最適な素材です。
・耐久性:素材、縫製面において強度を持たせることでハードワークでも安心してご着用いただけます。
【商品仕様】
≪素材≫綿100% ソフトツイル
≪サイズ・寸法≫96
・色:ブルー
・質量(g):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M6177 下 96cmの型番3112002109のページです。
型番3112002109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M6177 下 96cm

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M6177 下 96cm

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC467 下 M

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC467 下 M

      ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L

      ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 4,704円 8,532円 9,926円
        通常出荷日 6日目   1日目   1日目  

        ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M6177 下 96cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました