(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH10B 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3116191704
女性用 白衣 秋冬 スラックス WH10B 下 ショクヒンコウジョウムケウェア

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,144円 4,797円
税込単価
5,658円 5,277円

【特長】・ウエスト脇ゴム:すっきりフィットし、幅広いサイズと動きに対応する脇ゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パンツ
  • 用途:
    女性用
  • 色:
    ブルー系
  • 材質1:
    ポリエステル65% 綿35% ツイル 抗菌加工
  • 質量(g):
    500
  • 内容量:
    1点

型番

3116191704 解除

Loading...

商品情報を表示

3116191704 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3116191704

9
1点

5個

5,144円

4,797

( 5,277円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエスト脇ゴム:すっきりフィットし、幅広いサイズと動きに対応する脇ゴムタイプのウエスト
・腰裏付:裏地を腰裏部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない
・アウトポケット:右後のみの外側ポケット。ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・抗菌加工:繊維に発生する菌の増殖を抑制し、衛生的な作業環境を保つように加工されています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH10B 下の型番3116191704のページです。
型番3116191704に関する仕様情報を記載しております。

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH10B 下のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3116191705
3116191706
3116191707
3116191709
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ詳細 内容量

5,144円

( 5,658円 )
5個 あり

6日目

11-

5,144円

( 5,658円 )
5個 あり

6日目

13-

5,144円

( 5,658円 )
5個 あり

6日目

15-

5,144円

( 5,658円 )
5個 あり

6日目

19-

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました