(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08W 下 SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08W 下 SS

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,279円 4,012円
税込単価
4,707円 4,413円

【特長】・NOポケット:作業に不要なものが工場内に持ち込まれるのを未然に防ぐた...

詳細情報を確認する

型番

3122196702 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3122196702

5個

4,279円

4,012

( 4,413円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NOポケット:作業に不要なものが工場内に持ち込まれるのを未然に防ぐための、ノーポケット仕様です。製造の現場に、故意に異物を持ち込む行為を防止するための工夫です。
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル80% 綿20% ポプリン
≪サイズ・寸法≫SS
・色:ホワイト
・質量(g):500
・販売単位:1点

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08W 下 SSの型番3122196702のページです。
型番3122196702に関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08W 下 SSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました