(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,323円 11,157円
税込単価
12,455円 12,273円

【特長】・クラス100対応・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で...

詳細情報を確認する

型番

3148003009 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3148003009

1個

11,323円

11,157

( 12,273円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス100対応
・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で、発塵抑制効果、フィルター効果、帯電防止性に優れたユニチカファイバーのMEGANAを採用。IEC61340-5-1対応
・立体裁断構造:人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた、立体裁断構造を採用。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
・空気孔:ポンピング現象による襟元からの発塵を抑えます。
・パイピング縫製:表に縫い目を出さず針穴もあかないので、漏洩・発塵を極限まで抑えます。
・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC※JIS・T・8118に準拠
・男女共用
【商品仕様】
≪素材≫M5687MV2(マーバス加工)、ポリエステル100%
≪サイズ・寸法≫5L
・色:ホワイト
・質量(g):600
・販売単位:1着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5Lの型番3148003009のページです。
型番3148003009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5L

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5L

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 3L

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 3L

      クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型

      クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351B フード一体型

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351B フード一体型

              ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351B-3L

              ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351B-3L

                ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-4L

                ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-4L

                  ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-LL

                  ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-LL

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 11,323円 10,762円 10,763円 10,763円 9,476円 11,021円 10,038円 10,762円 10,038円
                    通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目  

                    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました