(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC07W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC07W

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,423円 3,195円
税込単価
3,765円 3,515円

【特長】・汗取り(ソフィスタ使用):優れた吸汗性で、額の汗をガードします。・テ...

詳細情報を確認する

型番

3189102920 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189102920

5個

3,423円

3,195

( 3,515円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗取り(ソフィスタ使用):優れた吸汗性で、額の汗をガードします。
・テーピースナッパー:インナーの前合わせはテーピースナッパーを使用しています。
・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負担感もなく快適です。
・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます。
・後頭部(ゴム入り)頭の大きさに応じてフィットします。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル54% 指定外繊維(ソフィスタ)46% ニット
≪サイズ・寸法≫フリー(55cm)
・色:ホワイト
・質量(g):70
・販売単位:1点

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC07Wの型番3189102920のページです。
型番3189102920に関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC07Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました