(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業用 フード SH200W L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業用 フード SH200W L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,356円 3,132円
税込単価
3,692円 3,445円

【特長】・接触冷感「ソフィスタ」ニットを使用、抜群の伸縮性とフィット感です。・...

詳細情報を確認する

型番

3189131005 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189131005

5個

3,356円

3,132

( 3,445円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触冷感「ソフィスタ」ニットを使用、抜群の伸縮性とフィット感です。
・吸汗、速乾性に優れ、着用時の頭部の温度上昇を抑えます。
・汚れが落ちやすく丸洗い可能。
・交差汚染防止に配慮した4色展開です。
・汗取り(ソフィスタ使用):優れた吸汗性で、額の汗をガードします。
・後頭部(ゴム入り):頭の大きさに応じてフィットします。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル53%、指定外繊維(ソフィスタ)47% ニット
≪サイズ・寸法≫L
・色:ホワイト
・質量(g):30
・販売単位:1点

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業用 フード SH200W Lの型番3189131005のページです。
型番3189131005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業用 フード SH200W L

ミドリ安全 作業用 フード SH200W L

    作業用 フード SH15W

    作業用 フード SH15W

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 3,356円 4,164円
      通常出荷日 6日目   1日目  

      ミドリ安全 作業用 フード SH200W Lのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました