(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用 フード SH210W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3189131505
作業用 フード SH210W ショクヒンコウジョウムケウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリエステル53%、指定外繊維(ソフィスタ)47% ニット
  • 質量(g):
    30
  • 内容量:
    1点

型番

3189131505 解除

Loading...

商品情報を表示

3189131505 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189131505

L
1点

1個

4,000( 4,400円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負担感もなく快適です
・後頭部(ゴム入り):頭の大きさに応じてフィットします
・汗取り(ソフィスタ使用):優れた吸汗性で、額の汗をガードします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用 フード SH210Wの型番3189131505のページです。
型番3189131505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用 フード SH210W

作業用 フード SH210W

    作業用 フード SH15W

    作業用 フード SH15W

      作業用ネットII

      作業用ネットII

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 4,000円 4,164円 1,260円
        通常出荷日 6日目   1日目   1日目~  
        商品タイプ キャップ キャップ キャップ
        ホワイト ホワイト ホワイト
        材質1 ポリエステル53%、指定外繊維(ソフィスタ)47% ニット ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地) ナイロンフィラメント糸使用
        質量(g) 30 30 190
        内容量 1点 1点 1枚

        作業用 フード SH210Wのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3189131506
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 内容量

        4,000円

        ( 4,400円 )
        1個 あり

        6日目

        LL-

        食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました