(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用 フード SH351B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3189134905
作業用 フード SH351B サギョウヨウ フード SH351B L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,867円 3,585円
税込単価
4,254円 3,944円

【特長】・全面ソフィスタニットでひんやり快適・掛けやすい丸型マスク掛け・接顔部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 色:
    ブルー系
  • 材質1:
    ポリエステル53% 指定外繊維(ソフィスタ)47% ニット
  • 質量(g):
    30
  • 内容量:
    1点

型番

3189134905 解除

Loading...

商品情報を表示

3189134905 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
頭回り(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189134905

L
64
1点

5個

3,867円

3,585

( 3,944円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ソフィスタニットでひんやり快適
・掛けやすい丸型マスク掛け
・接顔部ニット:接顔部分にツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピッタリ密着します
・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます
・丸型マスク掛け:マスクのヒモが掛けやすく、外れにくい形状です
・後頭部(ゴム入り):頭の大きさに応じてフィットします
・ケープ半メッシュ:ケープの下半分をメッシュにすることで、毛髪落下防止と通気性を両立させました
・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用 フード SH351Bの型番3189134905のページです。
型番3189134905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用 フード SH351B

作業用 フード SH351B

    作業用 フード SH15W

    作業用 フード SH15W

      作業用ネットII

      作業用ネットII

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 3,867円 4,164円 1,260円
        通常出荷日 6日目   1日目   1日目~  
        商品タイプ キャップ キャップ キャップ
        ブルー系 ホワイト ホワイト
        材質1 ポリエステル53% 指定外繊維(ソフィスタ)47% ニット ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地) ナイロンフィラメント糸使用
        質量(g) 30 30 190
        内容量 1点 1点 1枚

        作業用 フード SH351Bのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3189134906
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 頭回り
        (cm)
        内容量

        3,867円

        ( 4,254円 )
        5個 あり

        6日目

        LL67-

        食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました