(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用 フード SH350W S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用 フード SH350W S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・接顔部ニット:接顔部分にツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピ...

詳細情報を確認する

型番

3189135203 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189135203

1個

4,000( 4,400円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接顔部ニット:接顔部分にツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピッタリ密着します。
・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます。
・後頭部(ゴム入り):頭の大きさに応じてフィットします。
・ケープ半メッシュ:ケープの下半分をメッシュにすることで、毛髪落下防止と通気性を両立させました。
・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル53% 指定外繊維(ソフィスタ)47% ニット
≪サイズ・寸法≫S
・頭周り:58cm
・質量(g):30
・販売単位:1点

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用 フード SH350W Sの型番3189135203のページです。
型番3189135203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用 フード SH350W S

作業用 フード SH350W S

    作業用 フード SH15W

    作業用 フード SH15W

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 4,000円 4,164円
      通常出荷日 6日目   1日目  

      作業用 フード SH350W Sのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました