(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

通常単価(税別)
625,302円
税込単価
687,832円

【特長】・数値表示・グラフ表示・データー表示形式が選択できます。・ハンディーサ...

詳細情報を確認する

型番

0919-72-08-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0919-72-08-03

1個

625,302( 687,832円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・数値表示・グラフ表示・データー表示形式が選択できます。
・ハンディーサイズで素早い応答性で、スポットチェックに最適です。
【商品仕様】
・広範囲の露点測定をハンディータイプで実現。
・品目:温湿度・露点計
・型式:DM-70BTパッケージ
・露点温度範囲(℃):-70~+30
・温度測定範囲:-10~+60℃
・相対湿度測定範囲:0~100%RH
・露点温度精度:±2℃Td(DM-70AT -40~+60、DM-70BT -60~+20、露点20℃)
・分解能:0.1℃(露点)
・電源:充電式バッテリーまたは単3アルカリ電池4個
・重量:750g
・付属品:キャリングケース、サンプルアダプターセット、Windows対応ソフトウェア+USBケーブル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディタイプ露点温度計 DM-70BTの型番0919-72-08-03のページです。
型番0919-72-08-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

    マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305

    マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305

      デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

      デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

        温・湿度・露点計

        温・湿度・露点計

          突刺し形温度センサ BTシリーズ

          突刺し形温度センサ BTシリーズ

            ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

            ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

              ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

              ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

                温度計 Kタイプ

                温度計 Kタイプ

                  ハンディ形温湿度計

                  ハンディ形温湿度計

                    電子体温計 BT470

                    電子体温計 BT470

                      -20/+70゚C  温度・湿度センサー

                      -20/+70゚C 温度・湿度センサー

                        圧力露点センサー

                        圧力露点センサー

                          温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

                          温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン エスコ アズワン 安立計器 アズワン アズワン カスタム チノー タニタ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 625,302円 14,632円 32,692円 4,000円 10,500円 10,000円 10,000円 17,600円 19,469円 3,981円 65,220円 141,839円 65,220円
                            通常出荷日 16日目   7日目   1日目   1日目   3日目~   8日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目  

                            ハンディタイプ露点温度計 DM-70BTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました