(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BUCHI バキュームコントローラー I-100型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BUCHI バキュームコントローラー I-100型

通常価格(税別)
178,888円
税込価格
196,777円

【特長】1mbar刻みで真空度に設定ができ、正確で確実な真空制御を提供します。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0371-64-50-41 解除

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0371-64-50-41

1個

178,888( 196,777円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】1mbar刻みで真空度に設定ができ、正確で確実な真空制御を提供します。
・バックライト付の見やすい液晶画面とシンプルなメニューで、直接的で簡単な操作が可能です。
【商品仕様】
・品目:バキュームコントローラー
・I-100
・型式:I-100
・外形寸法(mm):160×120×105
・測定レンジ:1400~0hPa(mbar)
・コントロールレンジ:1100~0hPa(mbar)
・精度:±2hPa(mbar)
・タイマー機能:あり
・過圧安全機能:1400mbar以上で大気開放
・電源/周波数:100~240V 50/60Hz
・消費電力:10W
・質量:700g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BUCHI バキュームコントローラー I-100型

BUCHI バキュームコントローラー I-100型

    バキュームコントローラー I-100(柴田科学)

    バキュームコントローラー I-100(柴田科学)

      ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

      ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

        ドライ真空ポンプ DAT-100S

        ドライ真空ポンプ DAT-100S

          定量ポンプMGI-100-N-VCF-6

          定量ポンプMGI-100-N-VCF-6

            薬液ポンプ E-100-VTF-1-6

            薬液ポンプ E-100-VTF-1-6

              ポンプMGI-100-N-TTT-6T

              ポンプMGI-100-N-TTT-6T

                オイルミストトラップ 標準型

                オイルミストトラップ 標準型

                  オイルミストトラップインライン OMT-C-100

                  オイルミストトラップインライン OMT-C-100

                    リニアコンプレッサ AC100V駆動

                    リニアコンプレッサ AC100V駆動

                      薬液ポンプ E-100-TTT-1-6T

                      薬液ポンプ E-100-TTT-1-6T

                        高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ

                        高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ

                          アズフロン バルブ圧入型

                          アズフロン バルブ圧入型

                            メーカー 東京硝子器械 柴田科学 アルバック機工 アルバック 共立機巧 共立機巧 共立機巧 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 共立機巧 アズワン アズワン
                            通常価格 178,888円 173,000円 175,999円 124,335円 112,700円 156,800円 166,600円 13,296円 19,892円 57,036円 225,400円 167,270円 15,100円
                            通常出荷日 9日目   5日目   15日目   33日目   12日目   12日目   13日目   5日目   5日目   10日目   12日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            BUCHI バキュームコントローラー I-100型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました