(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計 Fluke59

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

放射温度計 Fluke59

通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【商品仕様】・品目:放射温度計・型式:Fluke 59・温度測定レンジ(℃):...

詳細情報を確認する

型番

0597-70-24-46 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-70-24-46

1個

6,500( 7,150円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:放射温度計
・型式:Fluke 59
・温度測定レンジ(℃):-18~275
・D:S比:8:1

・放射率:0.95固定
・確度:100~275℃…読み値の±2.0% 0~100℃…±2℃0℃未満…±3℃
・電源:9V電池
・バッテリー寿命時間:4時間
・応答時間:500msec
・寸法(W×L×H)mm:102×38×152
・重量(g):200
・圧倒的安さの放射温度計!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 Fluke59の型番0597-70-24-46のページです。
型番0597-70-24-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

放射温度計 Fluke59

放射温度計 Fluke59

    テクトロニクス&フルーク 放射温度計 FLUKE

    テクトロニクス&フルーク 放射温度計 FLUKE

      防水放射温度計

      防水放射温度計

        ポケットサイズの小型温度計 59MAX+

        ポケットサイズの小型温度計 59MAX+

          防水型放射温度計

          防水型放射温度計

            防水型放射温度計

            防水型放射温度計

              デジタル赤外線放射温度計

              デジタル赤外線放射温度計

                温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59

                温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59

                  放射温度計(中心温度計機能付)

                  放射温度計(中心温度計機能付)

                    放射温度計・K熱電対

                    放射温度計・K熱電対

                      赤外線放射温度計 SKシリーズ

                      赤外線放射温度計 SKシリーズ

                        放射温度計(マーカー付)

                        放射温度計(マーカー付)

                          タスコ 高精度放射温度計 TA410S

                          タスコ 高精度放射温度計 TA410S

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン FLUKE オプテックス・エフエー 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ テストー カスタム アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン
                            通常価格 6,500円 37,662円 13,793円 8,426円 20,646円 13,700円 24,625円 410円 29,999円 48,200円 14,490円 9,595円 64,371円
                            通常出荷日 5日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目~   19日目  

                            放射温度計 Fluke59のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました