(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストタックルワイパー DS-653 50枚×18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダストタックルワイパー DS-653 50枚×18

通常単価(税別)
21,517円
税込単価
23,669円

【特長】高交絡水流技術を活用し、繊維を強固に絡合することで、発塵や羽毛立ちを抑...

詳細情報を確認する

型番

0153-55-84-73 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-55-84-73

1個

21,517( 23,669円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高交絡水流技術を活用し、繊維を強固に絡合することで、発塵や羽毛立ちを抑えています。また、他のセルロース系繊維より高強力な「リヨセル」を使用することで、使用時の断糸による繊維脱落も抑制しています。
・製造時にバインダー等を使用していないので、不純物の溶出が少なく、様々な作業で安心して使用頂けます。
・吸液性が高い繊維でできているので、水や溶剤をすばやく吸収し、たっぷり保液します。
・メッシュ構造による表面凸凹が、ペーストを効果的に掻き取ります。
【商品仕様】
・品目:ダストタックルワイパー
・型式:DS-653
・サイズ(mm):300×340/枚
・入数:50枚×18袋/ケース
・繊維構成:リヨセル100%
・折り方:4つ折り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダストタックルワイパー DS-653 50枚×18の型番0153-55-84-73のページです。
型番0153-55-84-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストタックルワイパー DS-653 50枚×18

ダストタックルワイパー DS-653 50枚×18

    東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚

    東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚

      ワイプオール X70 60570 50枚×18

      ワイプオール X70 60570 50枚×18

        キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

        キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

          東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

          東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

            キムワイプ L-100 62001 100枚×18

            キムワイプ L-100 62001 100枚×18

              JKワイパー 100-S 62311 100枚×18

              JKワイパー 100-S 62311 100枚×18

                キムタオル ホワイト 61011 50枚×24

                キムタオル ホワイト 61011 50枚×24

                  アズワン ダスパー シグマ 150枚×50箱入

                  アズワン ダスパー シグマ 150枚×50箱入

                    小津産業 ダスパー シグマ 150枚×50箱入

                    小津産業 ダスパー シグマ 150枚×50箱入

                      キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12

                      キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12

                        キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

                        キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

                          エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356

                          エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 アズワン 小津産業 三商 三商 三商
                            通常価格 21,517円 16,352円 18,195円 9,925円 17,986円 14,035円 14,035円 12,716円 24,966円 22,695円 19,297円 12,219円 11,279円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   6日目   4日目   2日目  

                            ダストタックルワイパー DS-653 50枚×18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました