(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CRシューズ ハーフフードタイプ 30cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CRシューズ ハーフフードタイプ 30cm

通常単価(税別)
27,982円
税込単価
30,780円

【特長】つま先を守る立体形状のウレタン製フルCAPはソールに埋め込まれて形成さ...

詳細情報を確認する

型番

0885-25-09-55 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0885-25-09-55

1個

27,982( 30,780円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】つま先を守る立体形状のウレタン製フルCAPはソールに埋め込まれて形成されることで耐久性が更に向上しました。
【商品仕様】
・品目:クリーンルームシューズ
・型式:GCR1200フルCAPハーフ
・タイプ:ハーフハード
・サイズ:30cm
・先芯:ワイド樹脂先芯
・甲被:人工皮革
・靴底:発泡ポリウレタン2層
・筒部:ポリエステルメッシュ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CRシューズ ハーフフードタイプ 30cmの型番0885-25-09-55のページです。
型番0885-25-09-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRシューズ ハーフフードタイプ 30cm

CRシューズ ハーフフードタイプ 30cm

    CRシューズ フードタイプ 30cm

    CRシューズ フードタイプ 30cm

      CRシューズ スリッポンタイプ 29cm

      CRシューズ スリッポンタイプ 29cm

        ウレタン安全ハーフブーツ PA9875 ホワイト(23〜30cm)

        ウレタン安全ハーフブーツ PA9875 ホワイト(23〜30cm)

          ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CM

          ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CM

            クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551

            クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551

              安全靴ショート(22〜30cm)

              安全靴ショート(22〜30cm)

                ACロングカフ付きロングブーツ(23〜30cm)

                ACロングカフ付きロングブーツ(23〜30cm)

                  制電安全ハーフブーツ

                  制電安全ハーフブーツ

                    静電安全ブーツ ファスナー付き PA9850(28〜30cm)

                    静電安全ブーツ ファスナー付き PA9850(28〜30cm)

                      静電安全靴 PA9880E(28〜30cm)

                      静電安全靴 PA9880E(28〜30cm)

                        ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 25.0cm

                        ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 25.0cm

                          ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 24.0cm

                          ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 24.0cm

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ゴールドウイン ミドリ安全 ミドリ安全 ガードナー ゴールドウイン ブラストン ゴールドウイン ゴールドウイン ガードナー ガードナー
                            通常価格 27,982円 28,797円 23,908円 17,216円 10,007円 10,007円 14,630円 12,658円 13,790円 20,635円 12,813円 10,683円 11,327円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   10日目~   1日目   1日目~   1日目~   10日目~   1日目~   1日目~   1日目   11日目   11日目  

                            CRシューズ ハーフフードタイプ 30cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました