(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CRシューズ スリッポンタイプ 29cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CRシューズ スリッポンタイプ 29cm

通常単価(税別)
23,908円
税込単価
26,299円

【特長】つま先を守る立体形状のウレタン製フルCAPはソールに埋め込まれて形成さ...

詳細情報を確認する

型番

0885-25-09-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0885-25-09-14

1個

23,908( 26,299円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】つま先を守る立体形状のウレタン製フルCAPはソールに埋め込まれて形成されることで耐久性が更に向上しました。
【商品仕様】
・品目:クリーンルームシューズ
・型式:GCR1200フルCAP
・タイプ:スリッポン
・サイズ:29cm
・先芯:ワイド樹脂先芯
・甲被:人工皮革
・靴底:発泡ポリウレタン2層
・筒部:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CRシューズ スリッポンタイプ 29cmの型番0885-25-09-14のページです。
型番0885-25-09-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRシューズ スリッポンタイプ 29cm

CRシューズ スリッポンタイプ 29cm

    CRシューズ フードタイプ 30cm

    CRシューズ フードタイプ 30cm

      CRシューズ ハーフフードタイプ 30cm

      CRシューズ ハーフフードタイプ 30cm

        ACシューズ(22〜28cm)

        ACシューズ(22〜28cm)

          制電シューズ(23.5〜28cm)

          制電シューズ(23.5〜28cm)

            ACシューズ(ゴールドウイン)

            ACシューズ(ゴールドウイン)

              ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 25.0cm

              ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 25.0cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 24.0cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 24.0cm

                  クリーンシューズ 短靴

                  クリーンシューズ 短靴

                    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cm

                    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cm

                      アズピュア静電安全シューズ

                      アズピュア静電安全シューズ

                        クリーンシューズ PA9385

                        クリーンシューズ PA9385

                          制電シューズ(ブラストン)

                          制電シューズ(ブラストン)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ゴールドウイン ブラストン アズワン ガードナー ガードナー ゴールドウイン ガードナー アズワン ゴールドウイン アズワン
                            通常価格 23,908円 28,797円 27,982円 10,300円 3,954円 10,300円 10,683円 11,327円 6,085円 10,683円 4,550円 9,134円 3,844円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   11日目   11日目   1日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  

                            CRシューズ スリッポンタイプ 29cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました