(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

通常単価(税別)
22,602円
税込単価
24,862円

【商品仕様】・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:13mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 粒子保持能。ガラス繊維は物理的化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品、チューブチップ付き製品もあります。お問合せください。

型番

0996-40-90-84 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-40-90-84

1個

22,602( 24,862円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
・品目:13mmシリンジフィルター
・プラディスク13 チューブチップなしメンブレン
・孔径(μm):1.5
・メンブレン:GMF
・滅菌済:×
・品番:6827-1315
・入数(個):100
・残液量(エアパージ後):<25μL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:1.3cm^2

(i)ご注意

  • 粒子保持能。ガラス繊維は物理的化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品、チューブチップ付き製品もあります。お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入の型番0996-40-90-84のページです。
型番0996-40-90-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

    25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入

    25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入

      13mmシリンジフィルタ 1.6 GMF 100入

      13mmシリンジフィルタ 1.6 GMF 100入

        13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入

        13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入

          13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入

          13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入

            13mmシリンジフィルタ 0.1 NYL 100入

            13mmシリンジフィルタ 0.1 NYL 100入

              30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入

              30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入

                13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 50入

                13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 50入

                  13mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 50入

                  13mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 50入

                    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入

                    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入

                      13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

                      13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

                        13φGD/Xシリンジフィルタ 1.6 GF

                        13φGD/Xシリンジフィルタ 1.6 GF

                          25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 1500入

                          25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 1500入

                            メーカー 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン
                            通常価格 22,602円 42,862円 23,261円 22,669円 23,261円 24,700円 21,400円 24,296円 23,642円 58,219円 94,382円 52,220円 460,782円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   11日目   6日目   17日目   6日目   17日目   17日目   17日目  

                            13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました