(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌サンダル マークなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抗菌サンダル マークなし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,977円
税込単価
2,175円

【特長】・微生物の繁殖やイヤな臭いを抑える抗菌仕様です・つま先まで覆われている...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    茶系
  • 先芯:
    なし
  • 詳細色:
    薄茶
  • 型式:
    S-BSLF
  • 材質:
    エチレンビニールアセテート

型番

0409-25-09-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0409-25-09-01

M

1個

1,977( 2,175円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微生物の繁殖やイヤな臭いを抑える抗菌仕様です
・つま先まで覆われているため安全です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抗菌サンダル マークなしの型番0409-25-09-01のページです。
型番0409-25-09-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌サンダル マークなし

抗菌サンダル マークなし

    抗菌スリッパ スカイブルー

    抗菌スリッパ スカイブルー

      紳士ウレタンサンダル

      紳士ウレタンサンダル

        カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

        カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

          静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし

          静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし

            作業靴"ウベックス1G2サンダルS1SRC"

            作業靴"ウベックス1G2サンダルS1SRC"

              5本指カカトなし5足組

              5本指カカトなし5足組

                研究者用サンダルNo.1010/No.1400

                研究者用サンダルNo.1010/No.1400

                  ファインスクエアソックス 5本指 4足組

                  ファインスクエアソックス 5本指 4足組

                    セーフティシューズ ウレタン短靴ヒモ 59801

                    セーフティシューズ ウレタン短靴ヒモ 59801

                      ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

                      ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

                        クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

                        クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

                          作業靴 寅さん ホワイト

                          作業靴 寅さん ホワイト

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ニッポンスリッパ ジーベック ミドリ安全 UVEX おたふく手袋 アズワン コーコス信岡 TULTEX エンゼル アズワン 福山ゴム工業
                            通常価格 1,977円 1,500円 2,016円 4,824円 5,347円 18,726円 960円 1,480円 945円 4,408円 6,373円 6,500円 1,753円
                            通常出荷日 5日目   6日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 靴下 スリッパ 靴下 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 - 規格無し 規格無し
                            耐油性 なし なし なし なし - なし - なし - あり なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり なし なし なし なし あり あり なし なし
                            カラー 茶系 青系 黒系 - 白系 黒系 白系 黒系 黒系 黒系 白系 青系 白系

                            抗菌サンダル マークなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました