(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー 温度用 LR5011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガー 温度用 LR5011

通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【特長】・小さくても大きな安心、簡単にずっと測れる小型ロガーです。・一目で分か...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 温度センサは別売りオプションです。

型番

0597-70-23-38 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-70-23-38

1個

19,800( 21,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さくても大きな安心、簡単にずっと測れる小型ロガーです。
・一目で分かりやすい2項目表示です。
・記録中でもデータ転送できるので、転送する際に記録を停止する必要はありません。
・安心のバックアップ機能を搭載。電池がなくなっても測定データは消えません。
【商品仕様】
・品名:データロガー 本体
・型式:LR5011
・測定項目:温度1ch
・測定範囲:温度:-40~180℃(センサによって制限あり)
・防塵防水性:IP54(防滴構造)
・使用温湿度範囲:-20~70℃ 80%RH以下(結露なきこと)
・記録方法:ワンタイム記録(メモリフル時記録動作停止)またはエンドレス記録(メモリフル時古いデータから削除し上書き保存)
・記録モード:瞬時値記録(記録間隔ごとの瞬時値を記録)または統計値記録(記録間隔ごとの瞬時・最大・最小・平均値を記録)
・記録容量:瞬時値記録 1chあたり60、000データ 統計値記録 1chあたり15、000データ
・表示内容:測定値・記録間隔・日付・時刻・アラーム・電池残量・記録データ数・最大値・最小値など
・記録保持機能:常に1回前の記録データをバックアップ
・寸法:79×28×57Hmm
・質量:105g
・電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
・付属品:スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド

(i)ご注意

  • 温度センサは別売りオプションです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

データロガー 温度用 LR5011の型番0597-70-23-38のページです。
型番0597-70-23-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー 温度用 LR5011

データロガー 温度用 LR5011

    LR5011用ニードル型温度センサLR9631

    LR5011用ニードル型温度センサLR9631

      LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

      LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

        LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

        LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

          データロガー(温度タイプ)

          データロガー(温度タイプ)

            データロガー(温度タイプ)

            データロガー(温度タイプ)

              データロガー用アラームボックス 対応データロガー

              データロガー用アラームボックス 対応データロガー

                ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

                ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

                  温度ロガー LR5021

                  温度ロガー LR5021

                    データロガー用オプション

                    データロガー用オプション

                      温度データロガー(熱電対)

                      温度データロガー(熱電対)

                        データロガー(温度タイプ)プローブ

                        データロガー(温度タイプ)プローブ

                          データロガー(温湿度タイプ)

                          データロガー(温湿度タイプ)

                            メーカー 東京硝子器械 日置電機 日置電機 日置電機 テストー テストー アズワン 日置電機 日置電機 アズワン エスコ テストー テストー
                            通常価格 19,800円 9,400円 5,107円 5,300円 8,500円 28,000円 17,454円 32,341円 32,731円 2,800円 37,800円 13,000円 31,000円
                            通常出荷日 5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能

                            データロガー 温度用 LR5011のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました