(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外部温度コントローラー 6795-PR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外部温度コントローラー 6795-PR

通常価格(税別)
25,594円
税込価格
28,153円

【商品仕様】・型式:6795-PR・品名:外部温度コントローラー・*備考:投込...

詳細情報を確認する

型番

0988-63-08-11 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0988-63-08-11

1個

25,594( 28,153円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:6795-PR
・品名:外部温度コントローラー
・*備考:投込みプローブ式のセンサーで試料温度をフィードバック調節します。
・(使用には機種に合ったサポートロッドおよび実験器具用クランプが必要です。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外部温度コントローラー 6795-PR

外部温度コントローラー 6795-PR

    IKA 溶液温度コントローラー ETS-D5

    IKA 溶液温度コントローラー ETS-D5

      スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー

      スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー

        サイニクス マルチスターラー用 コントローラー MC-301N/MC-303N

        サイニクス マルチスターラー用 コントローラー MC-301N/MC-303N

          ユニバーサルスターラー TWISTER SET

          ユニバーサルスターラー TWISTER SET

            Fine スターラー F-301N

            Fine スターラー F-301N

              汎用スターラー SW-10

              汎用スターラー SW-10

                マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

                マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

                  ホットスターラー SW-230HS

                  ホットスターラー SW-230HS

                    Fineクールスターラー FDC-900(回転数 200~800rpm)

                    Fineクールスターラー FDC-900(回転数 200~800rpm)

                      ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

                      ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

                        IKA スターラー ミニMRスタンダード

                        IKA スターラー ミニMRスタンダード

                          マグネティックスターラー

                          マグネティックスターラー

                            メーカー 東京硝子器械 三商 アズワン 三商 IKA 東京硝子器械 コクゴ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン
                            通常価格 25,594円 68,398円 85,948円 34,500円 66,000円 24,136円 22,000円 52,909円 46,602円 256,702円 124,335円 41,618円 27,000円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目~   2日目   8日目~   2日目   7日目   1日目   3日目   6日目   1日目   3日目   7日目  

                            外部温度コントローラー 6795-PRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました