(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイエックス HO-503M 75枚×16袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイエックス HO-503M 75枚×16袋

通常単価(税別)
32,211円
税込単価
35,432円

【特長】超極細繊維「Wramp(R)」の扁平かつシャープな断面が、細かな汚れを...

詳細情報を確認する

型番

0153-55-84-71 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-55-84-71

1個

32,211( 35,432円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】超極細繊維「Wramp(R)」の扁平かつシャープな断面が、細かな汚れを効率よく拭き取ります。また、不織布のメッシュ構造が不織布ワイピング面に凸凹を作り出し、ペースト状の汚れの拭き取りを向上させています。
・高強力セルロース系繊維「リヨセル」を採用し、また、繊維を強固に絡合させることでワイピングクロス表面の耐磨耗性を向上させ、断糸等による繊維脱落を抑制しています。
・超極細繊維特有の毛細管現象により、溶剤などをすばやく吸収します。
・セルロース系繊維「リヨセル」が効率的に液体を保持します。
【商品仕様】
・品名:ハイエックス(R)
・型式:HO-503M
・シートサイズ(mm):330×340
・入数:75枚×16袋
・繊維構成:ポリエステル、ナイロン、リヨセル、ポリプロピレン、ポリエチレン複合繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイエックス HO-503M 75枚×16袋の型番0153-55-84-71のページです。
型番0153-55-84-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイエックス HO-503M 75枚×16袋

ハイエックス HO-503M 75枚×16袋

    ブルーハンディワイパー 100枚×16パック

    ブルーハンディワイパー 100枚×16パック

      リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

      リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

        アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

        アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

          小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

          小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

            クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

            クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

              キムワイプ 150M

              キムワイプ 150M

                ベンコット M-1

                ベンコット M-1

                  ストロングタオル E60ハンディ プロワイプ 623237 100枚×16

                  ストロングタオル E60ハンディ プロワイプ 623237 100枚×16

                    ベンコット M-1(ケース)

                    ベンコット M-1(ケース)

                      ベンコット M-3Ⅱ

                      ベンコット M-3Ⅱ

                        キムワイプ M-150(紙ワイパー)

                        キムワイプ M-150(紙ワイパー)

                          (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                          (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 小津産業 アズワン 小津産業 アズワン ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス 日本製紙クレシア アズワン
                            通常価格 32,211円 11,007円 29,092円 24,379円 24,379円 8,070円 359円 630円 12,800円 21,581円 1,000円 10,365円 690円
                            通常出荷日 6日目   6日目   7日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目   1日目  

                            ハイエックス HO-503M 75枚×16袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました