(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイアガロース LM低融点 粉末

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイアガロース LM低融点 粉末

通常単価(税別)
41,960円
税込単価
46,156円

【特長】・低融点・低ゲル化点アガロースです・有機溶剤を製造過程から一切使用せず...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    EEO≦0.1/ゲル化点:26℃~30℃(1.5%ゲル)/融点≦65℃(1.5%ゲル)/水分≦10%/ゲル強度≧200g/cm2(1%ゲル)/硝酸塩≦0.1%/灰分≦0.5%
  • 規格:
    粉末
  • 品名:
    アガロース HyAgarose(TM)LM低融点グレード

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0745-29-03-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0745-29-03-31

R9012LM-100
100

1個

41,960( 46,156円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低融点・低ゲル化点アガロースです
・有機溶剤を製造過程から一切使用せず、環境に配慮しています
・核酸回収・クローニング・分析・プロッティング・ゲル内酵素法に最適です
・高明瞭性と低バックグラウンドの超高解像度

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイアガロース LM低融点 粉末の型番0745-29-03-31のページです。
型番0745-29-03-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイアガロース LM低融点 粉末

ハイアガロース LM低融点 粉末

    検査用綿棒 試験管付き

    検査用綿棒 試験管付き

      UVディスポセル 標準/セミミクロ

      UVディスポセル 標準/セミミクロ

        分光光度計 ASV11D-H

        分光光度計 ASV11D-H

          紫外可視光分光光度計用オプション

          紫外可視光分光光度計用オプション

            東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

            東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

              ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

              ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

                凍結スプレー PATH FREEZER 6本組

                凍結スプレー PATH FREEZER 6本組

                  検査用綿棒 1PW1505P 150本

                  検査用綿棒 1PW1505P 150本

                    エーステスト用インキュベーター

                    エーステスト用インキュベーター

                      クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4557 3号

                      クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4557 3号

                        キャップ付セル 合成石英

                        キャップ付セル 合成石英

                          吸光度計RGB(アズワン)

                          吸光度計RGB(アズワン)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 41,960円 9,222円 10,498円 111,720円 117,583円 12,714円 60,074円 17,346円 11,938円 34,733円 7,512円 19,407円 68,977円
                            通常出荷日 11日目   6日目   2日目   1日目   15日目   7日目   1日目   7日目   6日目   6日目   4日目   11日目~   1日目  
                            仕様 EEO≦0.1/ゲル化点:26℃~30℃(1.5%ゲル)/融点≦65℃(1.5%ゲル)/水分≦10%/ゲル強度≧200g/cm2(1%ゲル)/硝酸塩≦0.1%/灰分≦0.5% 試験管付き 二面透明 - - - - - - - - - -
                            規格 粉末 - - - - - - - - - - - -
                            品名 アガロース HyAgarose(TM)LM低融点グレード - - - - - - - - - - - -

                            ハイアガロース LM低融点 粉末のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました