(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッケルトング 21cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッケルトング 21cm

通常単価(税別)
25,664円
税込単価
28,230円

【特長】耐熱性に優れています。【商品仕様】・サイズ:21cm・材質:オールニッ...

詳細情報を確認する

型番

0437-50-13-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0437-50-13-01

1個

25,664( 28,230円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性に優れています。
【商品仕様】
・サイズ:21cm
・材質:オールニッケル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッケルトング 21cmの型番0437-50-13-01のページです。
型番0437-50-13-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケルトング 21cm

ニッケルトング 21cm

    ニッケルトング 24cm

    ニッケルトング 24cm

      トング(るつぼはさみ) KG-21

      トング(るつぼはさみ) KG-21

        東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

        東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

          東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

          東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

            東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

            東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

              ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

              ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

                ハイロート採水器 ステン容器付

                ハイロート採水器 ステン容器付

                  軟膏板磁器製木柄付

                  軟膏板磁器製木柄付

                    ゲージポートNW JMG-15-40A

                    ゲージポートNW JMG-15-40A

                      ブンゼンバーナー フェニックスⅡ

                      ブンゼンバーナー フェニックスⅡ

                        松浪硝子 スーパーパップペン 大 GMP0020 2本

                        松浪硝子 スーパーパップペン 大 GMP0020 2本

                          局所加熱用小型プリヒーター

                          局所加熱用小型プリヒーター

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 松浪硝子工業 アズワン
                            通常価格 25,664円 26,682円 12,400円 21,541円 21,541円 15,770円 23,190円 33,918円 9,110円 24,015円 21,200円 13,141円 39,717円
                            通常出荷日 17日目   17日目   6日目   6日目   8日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   26日目  

                            ニッケルトング 21cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました