(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンコンテナ 最大50mL 未滅菌 200入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンコンテナ 最大50mL 未滅菌 200入

通常単価(税別)
14,897円
税込単価
16,387円

【特長】独創的なヒンジキャップ方式(特許取得済)により液漏れを防ぎ、また、キャ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    0.05

型番

0344-22-45-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0344-22-45-11

1個

14,897( 16,387円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】独創的なヒンジキャップ方式(特許取得済)により液漏れを防ぎ、また、キャップを開けた状態で90度の位置を保持します。
・サンプルの採取が非常にやり易く、キャップの開閉はすべて片手で可能です。
・生乳など食品の液体サンプルの採取に便利です。
【商品仕様】
・ヒンジキャップ付
・品番:4106
・滅菌処理:なし(クリーンルーム内製造品)
・容量(mL):最大50
・入数:200
・サイズ:高さ(キャップ閉め:80mm/キャップ開き90度:120mm)開口部(34mm)底部(31mm)
・包装:個別包装
・目盛り表示:10mL間隔で50mLまで
・材質:PP(オートクレーブ可)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンコンテナ 最大50mL 未滅菌 200入の型番0344-22-45-11のページです。
型番0344-22-45-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンコンテナ 最大50mL 未滅菌 200入

クリーンコンテナ 最大50mL 未滅菌 200入

    プラスチックコンテナ 110mL 百個

    プラスチックコンテナ 110mL 百個

      JPボトル遮光 JP-250 200本入

      JPボトル遮光 JP-250 200本入

        PE広口瓶 白 50ml 230本入

        PE広口瓶 白 50ml 230本入

          1型投薬瓶 1000ml 50本入

          1型投薬瓶 1000ml 50本入

            PETスクリューバイアル 60ML 50本入

            PETスクリューバイアル 60ML 50本入

              PE広口瓶 茶 50ml 230本入

              PE広口瓶 茶 50ml 230本入

                バッフルフラスコ滅菌済 2800mL PETG 4入

                バッフルフラスコ滅菌済 2800mL PETG 4入

                  三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

                  三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

                    PE広口瓶 白 50ml N型 600本入

                    PE広口瓶 白 50ml N型 600本入

                      酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入

                      酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入

                        PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml

                        PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml

                          JPボトル遮光 JP-1000 50本入

                          JPボトル遮光 JP-1000 50本入

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 14,897円 16,400円 25,261円 12,236円 15,520円 4,525円 13,570円 16,575円 13,248円 27,608円 16,658円 34,800円 14,184円
                            通常出荷日 8日目   11日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   6日目   7日目   10日目   7日目   7日目  
                            容量(L) 0.05 0.11 0.025 0.05 1 0.06 0.05 2.8 0.5 0.05 1 0.5 0.1

                            クリーンコンテナ 最大50mL 未滅菌 200入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました