(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蝶番付バスケット 中 150×150×100H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蝶番付バスケット 中 150×150×100H

通常単価(税別)
12,636円
税込単価
13,900円

【特長】フタ付きで便利です。【商品仕様】・品番:OM 1054-51・サイズ:...

詳細情報を確認する

型番

0143-52-42-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0143-52-42-12

1個

12,636( 13,900円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】フタ付きで便利です。
【商品仕様】
・品番:OM 1054-51
・サイズ:中
・外寸法(mm):150×150×100H
・材質:SUS304
・目開き:5.5mm目(4メッシュ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蝶番付バスケット 中 150×150×100Hの型番0143-52-42-12のページです。
型番0143-52-42-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蝶番付バスケット 中 150×150×100H

蝶番付バスケット 中 150×150×100H

    ピペット用硫酸槽 中 150φ×500

    ピペット用硫酸槽 中 150φ×500

      ステンレス角かご R-150

      ステンレス角かご R-150

        蝶番付バスケット 小・大・特大

        蝶番付バスケット 小・大・特大

          フタ付バスケット

          フタ付バスケット

            バスケット(フタ付ステンレス製)

            バスケット(フタ付ステンレス製)

              US100/700シリーズ用 洗浄バスケット

              US100/700シリーズ用 洗浄バスケット

                フタ付バスケット(持ち手付)

                フタ付バスケット(持ち手付)

                  390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)

                  390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)

                    US100/700シリーズ用 洗浄カゴ

                    US100/700シリーズ用 洗浄カゴ

                      ステンレス洗浄カゴ テーパ付

                      ステンレス洗浄カゴ テーパ付

                        バスケット(パンチング・ステンレス)

                        バスケット(パンチング・ステンレス)

                          フタ付バスケット 網目サイズ5.0~6.0mm

                          フタ付バスケット 網目サイズ5.0~6.0mm

                            メーカー 東京硝子器械 コクゴ ケニス 東京硝子器械 アズワン エスコ ケニス アズワン エスコ ケニス アズワン エスコ アズワン
                            通常価格 12,636円 7,600円 4,370円 11,278円 14,200円 16,500円 31,600円 11,662円 6,260円 15,000円 4,987円 13,200円 10,700円
                            通常出荷日 6日目   7日目   4日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            蝶番付バスケット 中 150×150×100Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました