(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

通常単価(税別)
12,132円
税込単価
13,345円

【特長】ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。...

詳細情報を確認する

型番

0344-02-19-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0344-02-19-21

1個

12,132( 13,345円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。これにより手袋をしていても変わらない安定した操作ができます。
・しなやかな弾力性によりすばらしい塗布感を生み出します。
・チャック付き袋入りです。
【商品仕様】
・PS樹脂製
・電子線滅菌済み
・ループ
・入数:1000本
・型式:1714
・色:青
・包装(本):25×40袋
・ループ内径(mm):4
・容量(μ):10
・材質:PS
・滅菌包装(本):25
・全長(mm):190

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21の型番0344-02-19-21のページです。
型番0344-02-19-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

    東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

    東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

      東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19

      東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19

        東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

        東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

          東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 18-1711

          東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 18-1711

            東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 18-1710

            東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 18-1710

              東京硝子 アネロパック

              東京硝子 アネロパック

                東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 17-8013

                東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 17-8013

                  ウォーターサンプラー MC0010025(青)

                  ウォーターサンプラー MC0010025(青)

                    ステンレスループ 1φ #8011 百本

                    ステンレスループ 1φ #8011 百本

                      ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)

                      ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)

                        東京硝子 アネロパック A-05/A-06

                        東京硝子 アネロパック A-05/A-06

                          滅菌採水瓶 200ml~1000ml

                          滅菌採水瓶 200ml~1000ml

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 12,132円 12,132円 12,132円 31,047円 12,132円 12,132円 4,740円 31,047円 38,707円 36,140円 12,348円 12,472円 21,003円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目~   6日目   5日目   6日目   1日目   6日目   1日目  

                            東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました