(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

通常単価(税別)
84,366円
税込単価
92,803円

【特長】ハロゲンファイバー照明に代わる2分岐型LED照明。・顕微鏡と一体化した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0753-75-23-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0753-75-23-11

1個

84,366( 92,803円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ハロゲンファイバー照明に代わる2分岐型LED照明。
・顕微鏡と一体化したコンパクト設計です。
・アーム部はフレキシブルチューブなので自由に角度を変えられます。
・長寿命(約30000時間)で省エネ(10W)、発熱が少ないので火傷の心配がなく、被写体に対しても影響を与えません。
・照明ヘッド部先端にフィルターを取り付けることでお好みの色などに変えられます。(別売)
【商品仕様】
・型式:HDA-TW3A
・外形寸法(mm):60×120×52H
・重量(g):820(アダプター含まず)
・消費電力(W):10
・発色光:白色
・点灯方式:直流点灯方式
・照度:片側で50000lx以上
・光量調節:出力電流可変方式、光量可変方式0~100%
・使用温度範囲:0~40℃ 20~80%RH
・アーム部:28φ×550mm
・電源:AC100~24V(許容入力電圧範囲AV90~264V) 50/60Hz
・取付けアダプター:HDA-TW3A1式に取付けアダプターが1個付属します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式の型番0753-75-23-11のページです。
型番0753-75-23-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

    LEDアームライト

    LEDアームライト

      LEDライト マグネット式ダブルアーム

      LEDライト マグネット式ダブルアーム

        トリプルアームLED照明 TSF-1

        トリプルアームLED照明 TSF-1

          トリプルアームLED照明 TSF-HI

          トリプルアームLED照明 TSF-HI

            顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ

            顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ

              LEDライト ねじ固定式フレキシブル

              LEDライト ねじ固定式フレキシブル

                トランスターワールドフリー 100V-30A

                トランスターワールドフリー 100V-30A

                  紫外線ランプ用スタンド J-129

                  紫外線ランプ用スタンド J-129

                    フラットリングLED照明

                    フラットリングLED照明

                      LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

                      LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

                        ストロボスコープ DT-2239A

                        ストロボスコープ DT-2239A

                          ランプスタンド(6Wランプ専用)

                          ランプスタンド(6Wランプ専用)

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス
                            通常価格 84,366円 2,323円 42,140円 19,500円 52,920円 22,000円 27,550円 75,456円 36,702円 18,012円 16,100円 55,428円 38,320円
                            通常出荷日 15日目   1日目~   8日目   8日目   10日目   1日目   10日目   9日目   8日目   19日目   1日目   12日目   19日目  

                            ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました