(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

通常単価(税別)
89,975円
税込単価
98,973円

【特長】照明用電源TAL-0505とLEDUVスポット照明のセットです。・短波...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0259-75-23-91 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0259-75-23-91

1個

89,975( 98,973円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】照明用電源TAL-0505とLEDUVスポット照明のセットです。
・短波長で高反射率な為、ワーク位置決めや蛍光探傷検査に使用できます。
【商品仕様】
・型式:LED-RDUV/S(8-14-24)-TAL05
・定格電圧:5
・消費電力(W):2.5
・最大使用条件:50
・出力:5V
・入力電圧:AC100-115
・消費電力:16W
・調光機能:電圧調光
・外部調光:可能
・外部ON/OFF:可能
・重量:750g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED丸型同軸スポット照明 UVタイプの型番0259-75-23-91のページです。
型番0259-75-23-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

    スポットタイプ同軸LED照明

    スポットタイプ同軸LED照明

      LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

      LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

        UVペンライト S-UV

        UVペンライト S-UV

          紫外線LEDスポット照射装置

          紫外線LEDスポット照射装置

            顕微鏡用UV LEDリング照明セット

            顕微鏡用UV LEDリング照明セット

              LEDライト(簡易防水型)

              LEDライト(簡易防水型)

                アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

                アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

                  フラットリングLED照明

                  フラットリングLED照明

                    日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

                    日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

                      LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミー

                      LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミー

                        LEDリング照明 ARLシリーズ

                        LEDリング照明 ARLシリーズ

                          ファイバ照明LED光源ルミナエース

                          ファイバ照明LED光源ルミナエース

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 日機 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 89,975円 14,250円 16,100円 9,586円 158,000円 139,445円 18,810円 3,243円 18,012円 24,496円 26,000円 14,300円 6,990円
                            通常出荷日 6日目   26日目   1日目   4日目   1日目   6日目   65日目   8日目~   19日目   19日目~   8日目~   1日目   1日目~  

                            LED丸型同軸スポット照明 UVタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました