(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊耐火るつぼ 104×90×160 CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特殊耐火るつぼ 104×90×160 CP

通常単価(税別)
16,439円
税込単価
18,083円

【商品仕様】・アルミナ・型式:CP・外径×内径×高さ(mm):104×90×1...

詳細情報を確認する

型番

0696-30-07-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0696-30-07-30

1個

16,439( 18,083円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミナ
・型式:CP
・外径×内径×高さ(mm):104×90×160
・溶解量(kg):-

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特殊耐火るつぼ 104×90×160 CPの型番0696-30-07-30のページです。
型番0696-30-07-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特殊耐火るつぼ 104×90×160 CP

特殊耐火るつぼ 104×90×160 CP

    特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150

    特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CP72-150

      特殊耐火ルツボ

      特殊耐火ルツボ

        アルミナるつぼ SSA-S

        アルミナるつぼ SSA-S

          るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

          るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

            アルミナ999 るつぼのみ

            アルミナ999 るつぼのみ

              ニッケルるつぼ 本体

              ニッケルるつぼ 本体

                アルミナ99るつぼ 角型

                アルミナ99るつぼ 角型

                  アルミナ ACEるつぼのみ MM印

                  アルミナ ACEるつぼのみ MM印

                    SSA-Sるつぼ 本体/蓋

                    SSA-Sるつぼ 本体/蓋

                      石英るつぼ SJMシリーズ

                      石英るつぼ SJMシリーズ

                        SSA-Sるつぼ 蓋 B0

                        SSA-Sるつぼ 蓋 B0

                          SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

                          SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス ニッカトー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス ニッカトー
                            通常価格 16,439円 8,924円 4,200円 1,400円 1,942円 19,989円 8,633円 2,900円 16,497円 13,580円 12,800円 13,580円 9,843円
                            通常出荷日 6日目   8日目   1日目   1日目   2日目~   6日目   4日目~   1日目   6日目   8日目   1日目   8日目   3日目~  

                            特殊耐火るつぼ 104×90×160 CPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました