(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043

通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【特長】・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットです。・一目で分かりやすい2...

詳細情報を確認する

型番

0685-70-23-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0685-70-23-09

1個

19,800( 21,780円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットです。
・一目で分かりやすい2項目表示です。
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能です。
・記録しながら電池交換ができます。(電池を外しても約30秒間を継続)
・最大で従来の比3倍の記録容量。(1ch当り60000データ)
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載。
・電池がなくなっても測定データは消えません。
・万が一の誤作動でも安心です。(一つ前の記録データをバックアップ)
【商品仕様】
・型式:LR5043
・測定範囲:-50.00~50.00V
・外形寸法(mm)/重量(g):79×28×57H/105
・測定項目:直流電圧1ch
・電源:単3アルカリ乾電池(LR6)×1
・基本確度:±0.5%rdg、±5dgt(23±5℃において)
・記録容量:瞬時値 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
・記録間隔:1~30秒、1~60分、15設定
・インターフェース:通信アダプターまたはデータコレクターと赤外線通信

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043の型番0685-70-23-09のページです。
型番0685-70-23-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043

電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043

    LR8515 ワイヤレス電圧熱電対ロガー

    LR8515 ワイヤレス電圧熱電対ロガー

      VIM-3010 電圧モジュール

      VIM-3010 電圧モジュール

        電圧モジュール VIM-3010

        電圧モジュール VIM-3010

          CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様

          CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様

            CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様

            CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様

              温度ロガー LR5021

              温度ロガー LR5021

                表面測定用センサ

                表面測定用センサ

                  LR5011用ニードル型温度センサLR9631

                  LR5011用ニードル型温度センサLR9631

                    LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

                    LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

                      LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

                      LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

                        ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

                        ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

                          食品中心温度測定用センサ

                          食品中心温度測定用センサ

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン T&D チノー チノー 日置電機 マザーツール 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 マザーツール
                            通常価格 19,800円 60,448円 7,000円 7,000円 23,389円 29,441円 32,731円 6,652円 9,400円 5,107円 5,300円 32,341円 8,361円
                            通常出荷日 12日目   1日目   1日目   9日目   14日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   2日目  

                            電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました