(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

通常単価(税別)
29,010円
税込単価
31,911円

【商品仕様】・ダンボールケース外寸法(mm):200×200×200H・入数:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ロンテナー本体は付属していません。

型番

0439-21-46-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0439-21-46-11

1個

29,010( 31,911円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダンボールケース外寸法(mm):200×200×200H
・入数:100

(i)ご注意

  • ロンテナー本体は付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロンテナー5L専用ダンボールケース100入の型番0439-21-46-11のページです。
型番0439-21-46-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

    ステリテナー5L専用ダンボールケース100入

    ステリテナー5L専用ダンボールケース100入

      ロンテナー 5L 100入

      ロンテナー 5L 100入

        ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

        ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

          ロンテナー 20L 100入

          ロンテナー 20L 100入

            ロンテナー 18L 100入

            ロンテナー 18L 100入

              ロンテナー 10L 100入

              ロンテナー 10L 100入

                ロンテナー 15L 100入

                ロンテナー 15L 100入

                  ステリテナー/専用ダンボールケース

                  ステリテナー/専用ダンボールケース

                    ロンテナー 10L 取っ手付 100入

                    ロンテナー 10L 取っ手付 100入

                      ロンテナー 20L 50入

                      ロンテナー 20L 50入

                        PCガス洗浄瓶 1L/5L

                        PCガス洗浄瓶 1L/5L

                          ポリバケツ 5L~22L フタ付

                          ポリバケツ 5L~22L フタ付

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械
                            通常価格 29,010円 34,612円 37,813円 29,010円 61,820円 60,220円 43,415円 55,418円 23,009円 45,015円 42,215円 6,900円 1,306円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   7日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   2日目  

                            ロンテナー5L専用ダンボールケース100入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました