(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 Premium Feプローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

膜厚計 Premium Feプローブ

通常単価(税別)
280,461円
税込単価
308,507円

【特長】・ポータブルサイズの膜厚計で、厚みのある塗装膜の測定や、R面の測定にも...

詳細情報を確認する

型番

0257-68-19-43 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0257-68-19-43

1個

280,461( 308,507円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルサイズの膜厚計で、厚みのある塗装膜の測定や、R面の測定にも対応しており、幅広い分野で使用できます。 プローブは着脱可能なため、手の届きにくい狭い所を測定する場合や、さまざまな角度からプローブを押し当てる場合などにおいてもスムースに測定できます。 ワイヤレスデュアルプローブはコードで 本体につなぐ必要がなく、無線で本体へのデータ送信が可能です。
【商品仕様】
・本体:エルニクス8500 Premium
・プローブ:Feプローブ
・測定範囲(μm):0~5000
・測定対象:磁性金(鉄・鋼)上の非磁性被膜
・測定方式:電磁誘導式
・測定精度:0~2000μ未満:±1μm+2%、2000μm以上:±3.5% (2000μmは2.00mmと表示)
・分解能:100μm未満:0.1μm 1000μm未満:1μm
・ 1000μm以上:10μm
・ Premiumは100μm未満の場合、3段切替可能
・ (0.01μm・0.1μm・1μm )
・データメモリ数:1300点以上(ただし、2000点/1パッチ)
・バッチ数:200個
・付加機能:各種設定14種
・動作環境温度:0~50℃
・外形寸法(mm):67×124×33H 重量(kg):0.12
・電源:単3アルカリ(電池1.5V) 2本
・標準付属品:鉄素地、標準板3枚(100・1000・3000μm)、キャリングケース、プローブ接続ケーブル、ソフトケース、取扱説明書、かんたんガイド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 Premium Feプローブの型番0257-68-19-43のページです。
型番0257-68-19-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 Premium Feプローブ

膜厚計 Premium Feプローブ

    ペン型プローブ膜厚計

    ペン型プローブ膜厚計

      セパレート型膜厚計用プローブ

      セパレート型膜厚計用プローブ

        ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスター

        ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスター

          膜厚計 TGシリーズ

          膜厚計 TGシリーズ

            ポケット膜厚計

            ポケット膜厚計

              ウエットフィルム膜厚計

              ウエットフィルム膜厚計

                超音波式膜厚計

                超音波式膜厚計

                  膜厚計ミニテスト

                  膜厚計ミニテスト

                    膜厚計 ミニテスト

                    膜厚計 ミニテスト

                      ポケットタイプ小型膜厚計

                      ポケットタイプ小型膜厚計

                        電磁膜厚計 LE-373

                        電磁膜厚計 LE-373

                          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                            メーカー 東京硝子器械 サンコウ電子研究所 ELCOMETER アズワン カスタム 新潟精機(SK) サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 エレクトロフィジック 東京硝子器械 アズワン ケット科学研究所 ケット科学研究所
                            通常価格 280,461円 230,013円 87,000円 50,907円 25,500円 118,609円 9,413円 468,465円 141,666円 201,282円 167,768円 198,000円 352,000円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目~   10日目   1日目   2日目   4日目   2日目   9日目   7日目   12日目~   3日目   3日目  

                            膜厚計 Premium Feプローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました