(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライフィルター DRY7-1/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライフィルター DRY7-1/4

通常単価(税別)
13,645円
税込単価
15,010円

【商品仕様】・品名:ドライフィルター・型式:DRY7-1/4・入数(個):1・...

詳細情報を確認する

型番

0231-43-10-22 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0231-43-10-22

1個

13,645( 15,010円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:ドライフィルター
・型式:DRY7-1/4
・入数(個):1
・接続口径:Rc1/4
・ろ過精度(μm):0.01
・処理空気量l/min(ANR):300
・耐圧MPa:0.98
・使用温度(℃):50℃以下
・寸法(mm):164×53×51H
・摘要:微粒子除去用フィルターカートリッジ交換タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライフィルター DRY7-1/4の型番0231-43-10-22のページです。
型番0231-43-10-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライフィルター DRY7-1/4

ドライフィルター DRY7-1/4

    ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

    ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

      エアードライヤADR17-N20-1/4

      エアードライヤADR17-N20-1/4

        ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10 東京硝子器械

        ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10 東京硝子器械

          フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14

          フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14

            フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

            フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

              ドライワイパー WI519シリーズ

              ドライワイパー WI519シリーズ

                インラインフィルター

                インラインフィルター

                  静電気測定器 スタチロンDZ4

                  静電気測定器 スタチロンDZ4

                    IAD3-N20-T4 iラインドライヤ

                    IAD3-N20-T4 iラインドライヤ

                      フィルター付エアーガン CAGN-14

                      フィルター付エアーガン CAGN-14

                        静電気対策HEPAフィルター掃除機

                        静電気対策HEPAフィルター掃除機

                          交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                          交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン キッツ 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 13,645円 11,938円 62,300円 11,938円 6,064円 6,664円 4,100円 12,792円 59,306円 18,597円 12,282円 89,373円 36,391円
                            通常出荷日 8日目   8日目   11日目   8日目   8日目   9日目   6日目   6日目   1日目   12日目   15日目   1日目   13日目  

                            ドライフィルター DRY7-1/4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました