(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペトリディッシュ 35×10 500組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペトリディッシュ 35×10 500組

通常単価(税別)
18,243円
税込単価
20,067円

【商品仕様】・微生物用 PS製 γ線滅菌済み・呼称:35×10・身の外径×高さ...

詳細情報を確認する

型番

0725-28-41-23 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0725-28-41-23

1個

18,243( 20,067円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・微生物用 PS製 γ線滅菌済み
・呼称:35×10
・身の外径×高さ(mm):37.1×11.05
・摘要:一般細菌用
・品番:351008
・入数(組):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペトリディッシュ 35×10 500組の型番0725-28-41-23のページです。
型番0725-28-41-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペトリディッシュ 35×10 500組

ペトリディッシュ 35×10 500組

    細胞培養ペトリディッシュ

    細胞培養ペトリディッシュ

      組織培養ディッシュ 60×15 500組

      組織培養ディッシュ 60×15 500組

        器官培養ディッシュ 60×15 500組

        器官培養ディッシュ 60×15 500組

          イージグリップディッシュ 35×10 五百

          イージグリップディッシュ 35×10 五百

            イージーディッシュ 35㎜ 150460 500入

            イージーディッシュ 35㎜ 150460 500入

              細胞培養ペトリディッシュ 150464

              細胞培養ペトリディッシュ 150464

                細胞培養ペトリディッシュ 150462

                細胞培養ペトリディッシュ 150462

                  組織培養ディッシュ 100×20 200組

                  組織培養ディッシュ 100×20 200組

                    マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL

                    マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL

                      IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255

                      IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255

                        クローニングリング RING-05 10入

                        クローニングリング RING-05 10入

                          4000-903 ディッシュ35mm

                          4000-903 ディッシュ35mm

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 松浪硝子工業 サーモフィッシャーサイエンティフィック 三商 AGCテクノグラス
                            通常価格 18,243円 16,689円 31,988円 89,228円 27,642円 32,500円 18,041円 20,400円 27,710円 21,541円 43,904円 6,565円 44,100円
                            通常出荷日 10日目   1日目   11日目   6日目   11日目   19日目   1日目   1日目   11日目   6日目   12日目   9日目   15日目  

                            ペトリディッシュ 35×10 500組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました