(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙水分計 HK-300-1

紙水分計 HK-300-1

通常価格(税別)
199,000円
税込価格
218,900円

【特長】・コピー用紙、ダンボール原紙、クラフト紙、ライナー紙の検量線に加え、最...

詳細情報を確認する

型番

0257-68-08-06 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0257-68-08-06

1個

199,000( 218,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コピー用紙、ダンボール原紙、クラフト紙、ライナー紙の検量線に加え、最大10種類のユーザー検量線(目盛)を登録可能です。
・データ保存(250個)、水分値補正、アラーム設定、オートパワーオフ、平均値表示など各機能を搭載しています。
【商品仕様】
・型式:HK-300-1
・測定範囲:コピー用紙:4~15%
・ダンボール原紙:6~20%
・センサー:グリップ
・・測定精度:標準誤差0.4%(水分値15%以下)
・・表示方法;デジタル(LCD、最小表示桁0.1%)
・・動作環境温度:0~40℃
・・外形寸法:110×210×50Hmm、
・ グリップセンサー40×225×105Hmm
・・重量:500g
・・電源:単3アルカリ電池(1.5V)6個、約0.45W


・付属品:キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ電池(1.5V)6個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙水分計 HK-300-1

紙水分計 HK-300-1

    水分計 MOC63U

    水分計 MOC63U

      PH試験紙

      PH試験紙

        OLC-1用バルブセット

        OLC-1用バルブセット

          [防水型]溶存オゾン計EA776EC-1

          [防水型]溶存オゾン計EA776EC-1

            ペン型水分計

            ペン型水分計

              3M ステンレスステッカ SS-1

              3M ステンレスステッカ SS-1

                ケツト科学研究所 赤外線水分計

                ケツト科学研究所 赤外線水分計

                  HORIBA 普通紙プリンタ(GLP/GMP対応) 

                  HORIBA 普通紙プリンタ(GLP/GMP対応) 

                    残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

                    残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

                      水分計 木材用プローブ

                      水分計 木材用プローブ

                        デジタル水分計 MM-133

                        デジタル水分計 MM-133

                          デジタル水分計 ET140

                          デジタル水分計 ET140

                            メーカー 東京硝子器械 島津製作所 横浜油脂工業 オルガノ エスコ ケニス スリーエムジャパン アズワン アズワン エスコ サンコウ電子研究所 ムラテックKDS KLEIN TOOLS
                            通常価格 199,000円 170,624円 4,166円 62,015円 39,220円 38,000円 135円 177,411円 45,100円 74,340円 53,334円 19,832円 12,690円
                            通常出荷日 5日目   8日目   1日目   4日目   2日目   8日目   6日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目  

                            紙水分計 HK-300-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました