(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネロイド気圧計 SBR121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネロイド気圧計 SBR121

通常単価(税別)
19,827円
税込単価
21,810円

【特長】・高真空度の空盒を気圧センサーとし、バイメタル使用の温度補償機能付きで...

詳細情報を確認する

型番

0919-88-29-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0919-88-29-09

1個

19,827( 21,810円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高真空度の空盒を気圧センサーとし、バイメタル使用の温度補償機能付きで、高精度を実現しています。
【商品仕様】
・型式:SBR121
・目盛盤径(mm):112
・最小目盛:1hPa
・測定範囲:905~1055hPa(気圧)、-30~+50℃(温度)
・精度:±2hPa(気圧)、±2℃(温度)
・外形寸法:135φ×45mm
・枠材質:金属
・重量:350g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネロイド気圧計 SBR121の型番0919-88-29-09のページです。
型番0919-88-29-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネロイド気圧計 SBR121

アネロイド気圧計 SBR121

    デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

    デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

      高精度卓上式温湿度・気圧計

      高精度卓上式温湿度・気圧計

        アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023

        アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023

          デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

          デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

            温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

            温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

              テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1ch

              テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1ch

                佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)

                佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)

                  データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                  データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                    佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)

                    佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)

                      佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

                      佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

                        佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用32日巻 (7237-64) (55枚入)

                        佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用32日巻 (7237-64) (55枚入)

                          放射温度計(中心温度計機能付)

                          放射温度計(中心温度計機能付)

                            メーカー 東京硝子器械 エスコ テストー チノー マザーツール T&D テストー 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 テストー
                            通常価格 19,827円 31,500円 51,515円 51,334円 28,528円 37,655円 115,328円 137,698円 35,000円 13,708円 2,800円 3,500円 29,999円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   1日目  

                            アネロイド気圧計 SBR121のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました