(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロリナート FGLP02500 百枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロリナート FGLP02500 百枚

通常単価(税別)
48,056円
税込単価
52,862円

【特長】溶剤、強酸、強アルカリに対して耐性の強いフィルターです。(80℃以上の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0719-41-91-59 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-41-91-59

1個

48,056( 52,862円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】溶剤、強酸、強アルカリに対して耐性の強いフィルターです。(80℃以上の芳香族炭化水素は除く)
・耐熱性は130℃まであります。
【商品仕様】
・品名:フロリナートメンブレンフィルター 疎水性PTFE製
・直径(φmm):25
・孔径(μm):0.2
・型式:FGLP 025 00
・入数(枚):100
・HDPEサポート付きです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロリナート FGLP02500 百枚の型番0719-41-91-59のページです。
型番0719-41-91-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロリナート FGLP02500 百枚

フロリナート FGLP02500 百枚

    PPフィルタ AN5004700 百枚

    PPフィルタ AN5004700 百枚

      疎水性デュラポアGVHP04700 百枚

      疎水性デュラポアGVHP04700 百枚

        PPフィルタ AN1H04700 百枚

        PPフィルタ AN1H04700 百枚

          フロリナート Φ25/Φ47mm

          フロリナート Φ25/Φ47mm

            サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

            サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

              アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入

              アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入

                ミリポア VSWP-01300 100枚

                ミリポア VSWP-01300 100枚

                  アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

                  アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

                    ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47

                    ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47

                      ポリキャップ36AS 0.2μm

                      ポリキャップ36AS 0.2μm

                        シリカろ紙 グレード QR-100

                        シリカろ紙 グレード QR-100

                          円筒ろ紙 シリカ/セルロース

                          円筒ろ紙 シリカ/セルロース

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アドバンテック東洋 東京硝子器械 アドバンテック東洋 三商 GEヘルスケア・ジャパン ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 48,056円 18,300円 28,984円 18,300円 61,381円 26,042円 23,100円 22,488円 15,564円 28,061円 8,544円 42,056円 11,954円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   2日目   6日目   4日目~   2日目~  

                            フロリナート FGLP02500 百枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました