(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスフィルター WGFG21KP3/WGFG01KP3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガスフィルター WGFG21KP3/WGFG01KP3

通常単価(税別)
36,648円
税込単価
40,313円

【特長】・測定装置のパージガスや装置保護、薬液加圧用ガスやエアー、搬送用などの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ガスフィルター
  • 最高使用温度(℃):
    60
  • 最大許容圧力(Mpa):
    0.41
  • 材質:
    フィルターPTFE、その他PFA
  • 内容量:
    3個

型番

0711-64-57-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
接続
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0711-64-57-01

WGFG21KP3
IN/OUT6.35mmコンプレッションシール
3個

1個

36,648( 40,313円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定装置のパージガスや装置保護、薬液加圧用ガスやエアー、搬送用などの除粒子性能0.003μmの樹脂製インラインガスフィルター
・金属を嫌うラインや少流量のガスろ過に手軽に使えるフィルターです(高圧での使用はできません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスフィルター WGFG21KP3/WGFG01KP3の型番0711-64-57-01のページです。
型番0711-64-57-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスフィルター WGFG21KP3/WGFG01KP3

ガスフィルター WGFG21KP3/WGFG01KP3

    ガロン瓶ボトルキャップ

    ガロン瓶ボトルキャップ

      オイルミストトラップ JMシリーズ

      オイルミストトラップ JMシリーズ

        隔膜式圧力計 SUS304/PVC+PTFE製

        隔膜式圧力計 SUS304/PVC+PTFE製

          真空電磁弁

          真空電磁弁

            ベローズポンプ

            ベローズポンプ

              オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

              オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

                バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械

                バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械

                  オイルミストトラップインライン OMT-C-100

                  オイルミストトラップインライン OMT-C-100

                    ポンプヘッド イージーロード3

                    ポンプヘッド イージーロード3

                      マイクロチューブポンプ 3サイズ

                      マイクロチューブポンプ 3サイズ

                        3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                        3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                          エアーフィルター メンブレンエアドライヤ

                          エアーフィルター メンブレンエアドライヤ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト科学 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 36,648円 8,271円 25,746円 36,382円 61,117円 34,442円 25,746円 51,000円 19,892円 102,700円 69,127円 17,041円 63,767円
                            通常出荷日 20日目   6日目~   5日目   8日目   16日目   11日目   5日目   6日目   5日目   7日目~   17日目   1日目   10日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 送液ポンプ その他 送液ポンプ その他 送液ポンプ 送液ポンプ 送液ポンプ その他
                            詳細タイプ ガスフィルター ボトルキャップ - 圧力計 - - - - OMT-C-100 - - - -
                            最高使用温度(℃) 60 - - - - - - - - - - - -
                            最大許容圧力(Mpa) 0.41 - - - - - - - - - - - -
                            材質 フィルターPTFE、その他PFA キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工) - 接ガス部:SUS 304/316/Viton ボディー:SUS 304 ポンプブラケット:PP製(接液部:PP製) 本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工) 接続部:PP - - - - -

                            ガスフィルター WGFG21KP3/WGFG01KP3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました