(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉容器TAF-SR-100金属バルブ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

密閉容器TAF-SR-100金属バルブ付

通常単価(税別)
279,707円
税込単価
307,678円

【特長】ステンレス容器内にPTFE製の内筒容器を入れ、加圧、加熱ができます。バ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0515-17-83-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0515-17-83-14

1個

279,707( 307,678円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ステンレス容器内にPTFE製の内筒容器を入れ、加圧、加熱ができます。バイトンO-リングによるシール方式を採用しています。これにより簡単な手締め動作だけで、高い圧力を容易にシールすることができ、手軽に加圧、加熱試験が行えます。
・分析用の前処理に、酸やアルカリによる加圧、加熱分解に使用できます。特に接液部がすべて樹脂製のため、金属イオンの溶出がなく、これらの汚染を嫌うような処理、実験に適しています。
・ノズル付き容器も取揃えてあり、バルブなどを組合せることにより耐蝕性にすぐれた小型の反応容器としても使用できます。さらに加圧、加熱下での材料試験、耐久試験容器としても使用できます。
【商品仕様】
・型式:TAF-SR-100 SUS316バルブ付き
・最高使用圧力:10MPa(100kg/cm^2)
・最高使用温度:180℃
・内容器材質:PTFE
・外容器材質:SUS 316
・O-リング材質:バイトン
・容積:100ml付属バルブ:ジョイント(SUS 316)、1/4"パイプ接続バルブ
・シール用O-リングは標準では「バイトン」となっております。試料によっては腐食される場合もありますのでご注意ください。
・オプションで各種材質のO-リングを用意しております。ご不明な点はお問合せください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

密閉容器TAF-SR-100金属バルブ付の型番0515-17-83-14のページです。
型番0515-17-83-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉容器TAF-SR-100金属バルブ付

密閉容器TAF-SR-100金属バルブ付

    ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

    ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

      ステンレス容器 容量 20L~100L

      ステンレス容器 容量 20L~100L

        ボールバルブ付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTHV-FLシリーズ

        ボールバルブ付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTHV-FLシリーズ

          ボールバルブ付タンク 400型

          ボールバルブ付タンク 400型

            PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L

            PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L

              テーパー型ステンレス密閉容器(クリップ式)TP-CTH-47H A型 100L

              テーパー型ステンレス密閉容器(クリップ式)TP-CTH-47H A型 100L

                ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ

                ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ

                  密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L

                  密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L

                    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型NBRパッキン付 100L

                    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型NBRパッキン付 100L

                      密閉容器(ステンレス製)

                      密閉容器(ステンレス製)

                        密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-47H L型NBRパッキン付 100L

                        密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-47H L型NBRパッキン付 100L

                          蛇口付容器

                          蛇口付容器

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン 東京硝子器械 アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) エスコ MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン
                            通常価格 279,707円 39,400円 155,979円 49,752円 58,469円 202,164円 59,402円 45,381円 84,200円 52,556円 33,930円 61,216円 29,958円
                            通常出荷日 17日目   1日目~   12日目~   8日目~   6日目   19日目   19日目   8日目~   26日目   19日目   1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目~  

                            密閉容器TAF-SR-100金属バルブ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました