(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英標準セル 二面透明 10×10×45H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英標準セル 二面透明 10×10×45H

通常単価(税別)
8,156円
税込単価
8,972円

【商品仕様】・分光光度計用 二面透明 標準型 合成石英・光路長×光路幅×高さ(...

詳細情報を確認する

型番

0247-15-11-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0247-15-11-05

1個

8,156( 8,972円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・分光光度計用 二面透明 標準型 合成石英
・光路長×光路幅×高さ(mm):10×10×45H
・2個以上のマッチング(偏差1%以内)品、四面透明(蛍光光度計用)も受注生産できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英標準セル 二面透明 10×10×45Hの型番0247-15-11-05のページです。
型番0247-15-11-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英標準セル 二面透明 10×10×45H

石英標準セル 二面透明 10×10×45H

    石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

    石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

      石英セル 二面透明

      石英セル 二面透明

        合成石英セル 五面透明

        合成石英セル 五面透明

          石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

          石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

            石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

            石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

              石英カバーグラス 丸型

              石英カバーグラス 丸型

                ホットプレート(人工石英)

                ホットプレート(人工石英)

                  三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみ

                  三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみ

                    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 市之瀬式

                    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 市之瀬式

                      三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

                      三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

                        石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付

                        石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付

                          透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付

                          透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アサヒ理化製作所 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商
                            通常価格 8,156円 15,770円 9,659円 12,860円 20,552円 19,480円 21,623円 250,148円 19,699円 32,800円 38,399円 52,208円 30,898円
                            通常出荷日 2日目   11日目   3日目~   2日目~   17日目   20日目   20日目   5日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目  

                            石英標準セル 二面透明 10×10×45Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました