(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2方吸引バルブ XKEM00104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2方吸引バルブ XKEM00104

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,220円
税込単価
7,942円

【特長】シリンジおよび手動吸引ポンプ ・少量の液体の供給やろ過用 ・・用途・こ...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-18-72 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-18-72

1個

7,220( 7,942円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】シリンジおよび手動吸引ポンプ
・少量の液体の供給やろ過用

・用途
・このポリプロピレン製シリンジは少量の液体を容器へ供給したり、メスルアースリップ入口のフィルターホルダーと接続して少量の加圧ろ過に使用します。シリンジを手動式吸引ポンプとして用いるためには、アクセサリーの2方吸引バルブ、オス-オスルアーアダプターおよびオスルアー入口付チューブを組み合わせてご使用ください。

・サニタリー用途には、高圧蒸気滅菌が可能なステンレス製2方バルフテンレス製吸引シリンジがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2方吸引バルブ XKEM00104の型番0719-00-18-72のページです。
型番0719-00-18-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2方吸引バルブ XKEM00104

2方吸引バルブ XKEM00104

    アズフロン メス二方バルブ圧入型

    アズフロン メス二方バルブ圧入型

      オイルレス吸引ポンプ

      オイルレス吸引ポンプ

        真空バルブ

        真空バルブ

          二方・三方コック

          二方・三方コック

            ダイアフラム吸引加圧ポンプ

            ダイアフラム吸引加圧ポンプ

              イージーロード2ポンプヘッド

              イージーロード2ポンプヘッド

                真空計 DVR2

                真空計 DVR2

                  吸引ポンプ SIP32L 柴田科学

                  吸引ポンプ SIP32L 柴田科学

                    ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

                    ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

                      デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

                      デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

                        アズフロン バルブ圧入型

                        アズフロン バルブ圧入型

                          液体定量吐出バルブ

                          液体定量吐出バルブ

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アルバック機工 ヤマト科学 アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン 武蔵エンジニアリング
                            通常価格 7,220円 16,690円 67,769円 22,463円 16,931円 36,402円 119,821円 150,309円 121,000円 28,223円 67,789円 15,100円 85,000円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   10日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目  

                            2方吸引バルブ XKEM00104のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました