(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートスクリーン XX4504704

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サポートスクリーン XX4504704

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,994円
税込単価
43,993円

【特長】ステンレス製フィルターホルダー ・25および47 mmディスクフィルタ...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-19-80 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-19-80

1個

39,994( 43,993円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ステンレス製フィルターホルダー
・25および47 mmディスクフィルター用

・用途
・入圧1、960から69、000 kPaまでの圧力によるガスまたは液体のろ過に使用します。差圧は使用するフィルターのタイプによって異なります。フィルターホルダーXX44 047 00は、逆圧防止のためのサポートスクリーンが付いています。PTFEコートのサポートスクリーンXX44 047 02および逆圧サポートスクリーンXX44 047 04を用いて、フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌できます。ホルダー XX45 047 00はフィルターを逆圧から守るためのサポートスクリーン、XX45 047 04を装着します。

【商品仕様】
・材質
・フィルターホルダー: 316ステンレス
・O-リング: Buna-N(XX45 025 00の場合)、シリコン(XX44 047 00の場合)、Viton(XX45 047 00の場合)

・フィルター直径
・25 mmホルダー: 25 mm
・47 mmホルダー: 47 mm

・有効ろ過面積
・XX45 025 00: 2.2 cm^2
・XX44 047 00: 13.8 cm^2
・XX45 047 00: 9.6 cm^2

・プレフィルター直径
・25 mmホルダー: 22 mm
・47 mmホルダー: 42 mm (厚型) または47 mm (メンブレンタイプ)

・圧力
・XX45 025 00: 入圧34、300 kPa、差圧1、000 ~ 7、000 kPa
・XX44 047 00: 入圧1、960 kPa、差圧350 ~ 550 kPa
・XX45 047 00: 入圧69、000 kPa、差圧1、000 ~ 10、500 kPa
・最大差圧は使用するフィルターのタイプによって異なります。

・接続
・XX45 025 00: 1/8" NPTF 入口および出口
・XX44 047 00: 1/4" NPTF 入口および出口 1/8" NPTF パイププラグ部
・XX45 047 00: 7/16"-20 (UNF-3B) メス型入口および出口; 1/4" NPTFへのアダプター付き

・寸法
・XX45 025 00: 直径 51 mm、高さ 32 mm
・XX44 047 00: 直径 76 mm、高さ 27 mm
・XX45 047 00: 直径 86 mm、高さ 44 mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サポートスクリーン XX4504704の型番0719-00-19-80のページです。
型番0719-00-19-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートスクリーン XX4504704

サポートスクリーン XX4504704

    フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン

    フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン

      フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

      フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

        フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

        フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

          フィルターホルダー XX3001200

          フィルターホルダー XX3001200

            ミリポア XX30025RK

            ミリポア XX30025RK

              交換部品キット XX30012RK

              交換部品キット XX30012RK

                アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

                アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

                  減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

                  減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

                    メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

                    メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

                      3ピースフィルターファンネル 2.5cm

                      3ピースフィルターファンネル 2.5cm

                        分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm

                        分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm

                          マイレクス SLFA05000 100個

                          マイレクス SLFA05000 100個

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 39,994円 24,626円 11,100円 40,595円 20,323円 28,489円 15,900円 34,140円 67,907円 39,477円 32,858円 19,691円 149,292円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目~   5日目   6日目   6日目   6日目   10日目   4日目~   6日目~   6日目   6日目   7日目  

                            サポートスクリーン XX4504704のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました