(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPフィルタ AN5004700 百枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPフィルタ AN5004700 百枚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,300円
税込単価
20,130円

【特長】ポリプロピレン プレフィルターおよびネットフィルター ・・ミリポアのポ...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-11-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-11-12

1個

18,300( 20,130円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ポリプロピレン プレフィルターおよびネットフィルター

・ミリポアのポリプロピレンフィルターは、100%ポリプロピレンでつくられています。溶媒、脱イオン水およびbioburden reductionを含む一般的な清澄化や前ろ過の用途に適しています。耐熱性ももっています。

・プレフィルターは高い粒子捕捉性、高い汚染物保持能および低い圧力低下性能を有しています。有機溶媒のろ過用としてデザインされていますが、アルコールで湿潤した後、水溶液のろ過にも使用できます。
【商品仕様】
・色: 白色
・表面: 無地
・湿潤性: 疎水性
・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで、126 ℃ )、 EOまたはガンマ線にて滅菌可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPフィルタ AN5004700 百枚の型番0719-00-11-12のページです。
型番0719-00-11-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPフィルタ AN5004700 百枚

PPフィルタ AN5004700 百枚

    PPフィルタ AN1H04700 百枚

    PPフィルタ AN1H04700 百枚

      フロリナート FGLP02500 百枚

      フロリナート FGLP02500 百枚

        疎水性デュラポアGVHP04700 百枚

        疎水性デュラポアGVHP04700 百枚

          サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

          サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

            アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入

            アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入

              ミリポア VSWP-01300 100枚

              ミリポア VSWP-01300 100枚

                アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

                アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

                  アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498

                  アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498

                    ポリキャップ36AS 0.2μm

                    ポリキャップ36AS 0.2μm

                      円筒ろ紙 シリカ/セルロース

                      円筒ろ紙 シリカ/セルロース

                        ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47

                        ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47

                          フロリナート Φ25/Φ47mm

                          フロリナート Φ25/Φ47mm

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アドバンテック東洋 東京硝子器械 アドバンテック東洋 ケニス GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 三商 東京硝子器械
                            通常価格 18,300円 18,300円 48,056円 28,984円 26,042円 23,100円 22,488円 15,564円 26,851円 8,544円 11,954円 28,061円 61,381円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   4日目   6日目   2日目~   2日目   6日目  

                            PPフィルタ AN5004700 百枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました