(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア XX4204708

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリポア XX4204708

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,444円
税込単価
38,988円

【商品仕様】・品名:ベント/リリーフバルブ・品番:XX4204708・規格:ベ...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-19-64 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-19-64

1個

35,444( 38,988円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:ベント/リリーフバルブ
・品番:XX4204708
・規格:ベント/リリーフバルブ
・入数:1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミリポア XX4204708の型番0719-00-19-64のページです。
型番0719-00-19-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア XX4204708

ミリポア XX4204708

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

      吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用

      吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用

        ガス・エアフィルター

        ガス・エアフィルター

          ケニス 吸引ろ過ポンプ

          ケニス 吸引ろ過ポンプ

            ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

            ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

              水素吸蔵合金キャニスター

              水素吸蔵合金キャニスター

                GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

                GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

                  GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型

                  GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型

                    GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

                    GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

                      薄層クロマトグラフィーセット

                      薄層クロマトグラフィーセット

                        矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

                        矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

                          TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

                          TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン ジーエルサイエンス ケニス 三商 ケニス
                            通常価格 35,444円 73,800円 482,171円 18,556円 254,898円 20,682円 60,760円 39,562円 28,804円 48,020円 181,450円 13,431円 38,550円
                            通常出荷日 19日目   11日目   6日目   1日目~   5日目   19日目   10日目~   6日目   1日目~   1日目   8日目   4日目   11日目  

                            ミリポア XX4204708のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました