(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計用延長コード5m 2459-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計用延長コード5m 2459-21

通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【商品仕様】・型式:245921・品名・寸法(mm):延長コード 5m

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度は、お問い合わせください。

型番

0173-70-24-71 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0173-70-24-71

1個

8,000( 8,800円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:245921
・品名・寸法(mm):延長コード 5m

(i)ご注意

  • 使用温度は、お問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温度計用延長コード5m 2459-21の型番0173-70-24-71のページです。
型番0173-70-24-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計用延長コード5m 2459-21

温度計用延長コード5m 2459-21

    温度計用プローブ(K熱電対)用 延長コード 5m 2459-21

    温度計用プローブ(K熱電対)用 延長コード 5m 2459-21

      温度計用プローブ(K熱電対)用 延長コード 10m 2459-22

      温度計用プローブ(K熱電対)用 延長コード 10m 2459-22

        温度計 延長コード

        温度計 延長コード

          1m  プローブ延長コード(EA701CA用)

          1m プローブ延長コード(EA701CA用)

            K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

            K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

              K熱電対温度センサ延長コード

              K熱電対温度センサ延長コード

                丸端子付温度センサー M7-K-M5-2

                丸端子付温度センサー M7-K-M5-2

                  センサ延長ケーブル TR-5C10

                  センサ延長ケーブル TR-5C10

                    5m[EA742HD-11用]K熱電対  温度センサー

                    5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサー

                      5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー

                      5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー

                        延長ケーブル

                        延長ケーブル

                          デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                          デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン カスタム エスコ テストー A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 T&D エスコ エスコ ライン精機 エスコ
                            通常価格 8,000円 7,700円 13,130円 5,942円 3,840円 12,998円 3,998円 3,606円 2,500円 5,250円 2,650円 4,183円 29,840円
                            通常出荷日 9日目   1日目   65日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   2日目  

                            温度計用延長コード5m 2459-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました