(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

通常価格(税別)
19,480円
税込価格
21,428円

【商品仕様】・寸法(mm):18×18×0.5 t・数量:10・*材質(品種名...

詳細情報を確認する

型番

0284-16-26-22 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0284-16-26-22

1個

19,480( 21,428円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):18×18×0.5 t
・数量:10
・*材質(品種名):HERALUX
・*金属不純物(ppm):Na:0.8
・K:0.7
・Li:0.4
・Mg:0.1
・Cu:<0.05
・Fe:0.2
・Ca:0.6
・AI:15

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

    石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

    石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

      石英カバーグラス 丸型

      石英カバーグラス 丸型

        石英標準セル 二面透明 10×10×45H

        石英標準セル 二面透明 10×10×45H

          石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

          石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

            石英セル 二面透明

            石英セル 二面透明

              ホットプレート(人工石英)

              ホットプレート(人工石英)

                合成石英セル 五面透明

                合成石英セル 五面透明

                  石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付

                  石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付

                    石英ガラスるつぼ 25mL 蓋付

                    石英ガラスるつぼ 25mL 蓋付

                      石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付

                      石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付

                        ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

                        ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

                          ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)

                          ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アサヒ理化製作所 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 19,480円 20,552円 21,623円 8,156円 15,770円 9,659円 250,148円 12,860円 52,208円 22,076円 31,455円 17,589円 13,569円
                            通常出荷日 20日目   17日目   20日目   2日目   11日目   3日目~   5日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~  

                            石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました