(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kタイプ表面形温度センサ 8401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kタイプ表面形温度センサ 8401

通常単価(税別)
17,419円
税込単価
19,161円

【商品仕様】・品番:8401・品名:Kタイプ、表面形 (先端部材質・セラミック...

詳細情報を確認する

型番

0597-70-23-19 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-70-23-19

1個

17,419( 19,161円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番:8401
・品名:Kタイプ、表面形 (先端部材質・セラミック)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Kタイプ表面形温度センサ 8401の型番0597-70-23-19のページです。
型番0597-70-23-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kタイプ表面形温度センサ 8401

Kタイプ表面形温度センサ 8401

    K熱電対表面温度センサ

    K熱電対表面温度センサ

      温度計 Kタイプ

      温度計 Kタイプ

        静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

        静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

          高性能表面温度センサ S形シリーズ

          高性能表面温度センサ S形シリーズ

            Kタイプ熱電対温度センサ

            Kタイプ熱電対温度センサ

              温度計プローブ 表面汎用・表面L形

              温度計プローブ 表面汎用・表面L形

                K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ

                K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ

                  静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°

                  静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°

                    テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

                    テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

                      Kタイプ温度プローブ

                      Kタイプ温度プローブ

                        高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

                        高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

                          簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)

                          簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)

                            メーカー 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム 安立計器 安立計器 共立電気計器 ライン精機 A-Gas Japan(旧FUSO) 安立計器 安立計器 共立電気計器 安立計器 チノー
                            通常価格 17,419円 11,534円 17,600円 16,734円 53,923円 16,644円 19,394円 21,626円 17,464円 7,862円 15,000円 55,581円 64,833円
                            通常出荷日 9日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   9日目   6日目   8日目~   4日目~  

                            Kタイプ表面形温度センサ 8401のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました