(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス用箋挟 A4S
  • 数量スライド割引

ステンレス用箋挟 A4S (レビュー)

通常価格(税別)
1,956円
税込価格
2,152円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】サビ・衝撃に強いオールステンレス。
【商品仕様】
・規格:A4判ヨコ型
・外寸:縦240×横330mm
・厚:14mm
・ボード厚:0.6mm
・綴じ枚数:50枚
・材質:ステンレス
・入数:1枚
・JAN:4542883003502

ステンレス用箋挟 A4Sのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
  1. 星5
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    現場にて
    評価 4.0満足度:4.02022/07/19
    ステンレス製の強度に期待して購入。クリップ部分はしっかり止まるので書類が落ちることはありません。長期で使用して状態を見ていきたい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス用箋挟 A4S

ステンレス用箋挟 A4S

    ステンレス用箋挟 A4E

    ステンレス用箋挟 A4E

      アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

      アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

        アルミ用箋挟 B4タテ型

        アルミ用箋挟 B4タテ型

          用箋挟み

          用箋挟み

            [A4判S型]スプリングファイル

            [A4判S型]スプリングファイル

              用箋挟み 8305

              用箋挟み 8305

                ルーパーファイル A4S 2穴 青

                ルーパーファイル A4S 2穴 青

                  フラットファイルJ A4S グレー

                  フラットファイルJ A4S グレー

                    ルーパーファイル A4S 2穴 赤

                    ルーパーファイル A4S 2穴 赤

                      カラーインデックスA4S(100組)

                      カラーインデックスA4S(100組)

                        パンチレスファイルZ式 A4S 5藍

                        パンチレスファイルZ式 A4S 5藍

                          リングファイル B4S 2穴 藍

                          リングファイル B4S 2穴 藍

                            メーカー エヌケイ エヌケイ ナカキン ナカキン エスコ キングジム LIHIT LAB ナカバヤシ LIHIT LAB キングジム LIHIT LAB LIHIT LAB
                            通常価格 1,956円 2,733円 2,855円 2,855円 331円 760円 316円 220円 68円 220円 7,000円 425円 985円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   3日目   1日目   1日目   5日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。