(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ クリアビュー(SV・CD面体用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ クリアビュー(SV・CD面体用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,505円
税込単価
1,656円

【商品仕様】・アイピースを曇りにくくします。・シゲマツ クリアビュー(SV・C...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    クリアビュー
  • JANコード:
    4959382026305
  • トラスココード:
    816-7412

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02630

5個

1,505( 1,656円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アイピースを曇りにくくします。
・シゲマツ クリアビュー(SV・CD面体用)
・JANコード:4959382026305
・トラスココード:816-7412
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ クリアビュー(SV・CD面体用)の型番02630のページです。
型番02630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ クリアビュー(SV・CD面体用)

シゲマツ クリアビュー(SV・CD面体用)

    シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用

    シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用

      シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶

      シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶

        シゲマツ 外付けフィルタLB

        シゲマツ 外付けフィルタLB

          シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL

          シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL

            シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM80SF(M)

            シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM80SF(M)

              シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)

              シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)

                シゲマツ 面体用収納袋(CS)

                シゲマツ 面体用収納袋(CS)

                  シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)

                  シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)

                    シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                    シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                      シゲマツ 外付けフィルタUEメイト

                      シゲマツ 外付けフィルタUEメイト

                        シゲマツ 外付けフィルタL2U

                        シゲマツ 外付けフィルタL2U

                          シゲマツ 外付けフィルタL3U

                          シゲマツ 外付けフィルタL3U

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所
                            通常価格 1,505円 1,301円 1,025円 786円 440円 5,907円 15,258円 1,410円 427円 4,377円 307円 410円 455円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   7日目   5日目   6日目   1日目   5日目   6日目   1日目   6日目   4日目   7日目  
                            その他 オプション オプション - - - - - オプション - - - - -
                            詳細タイプ クリアビュー - - - フィルタ - - 収納袋 フィルタ - フィルタ フィルタ -
                            JANコード 4959382026305 4959382026510 4959382009803 4959382026138 4959382026039 4959382102313 - 4959382026374 4959382026008 4959382120805 4959382026107 4959382026121 4959382026145
                            トラスココード 816-7412 816-7414 816-7583 816-7410 816-7407 112-8703 - 816-7413 816-7291 836-3450 816-7408 816-7409 816-7411

                            シゲマツ クリアビュー(SV・CD面体用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました