(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックパーツワン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックパーツワン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

【特長】・バンパーの一部やワイパー周りに使用されている未塗装樹脂パーツ専用のク...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    40(クリーナー)/8(コート剤)
  • JANコード:
    4975759031345
  • 質量(g):
    145.000
  • トラスココード:
    799-7507
  • 材質1:
    成分:シリコーン、石油系溶剤、ケイ素系化合物、アルコール
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03134

4個

1,420( 1,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンパーの一部やワイパー周りに使用されている未塗装樹脂パーツ専用のクリーナー&コート剤。「リキッドバインダー」で樹脂表面の汚れを除去し、「ハードクリアコート」で厚く硬質なケイ素系コーティング被膜を形成します
・ケイ素系コーティング被膜は温度上昇による軟化が少なく、汚れを抱き込まないため美しい状態を長期間持続します
・クロス・スポンジ付で、すぐにご使用いただけます
【用途】
・未塗装樹脂の下地処理、つや出し用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックパーツワンの型番03134のページです。
型番03134に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックパーツワン

ブラックパーツワン

    レインドロップ

    レインドロップ

      プロスペックナノハードクリアー

      プロスペックナノハードクリアー

        プロスペックナノハード

        プロスペックナノハード

          LIGHT ONE(ライトワン)

          LIGHT ONE(ライトワン)

            スプレーベルトワックス

            スプレーベルトワックス

              ピカール カートリートメント 4L

              ピカール カートリートメント 4L

                白ボール印ベルトワックス

                白ボール印ベルトワックス

                  スムースエッグ

                  スムースエッグ

                    ピカール ブライターシュット 400ml

                    ピカール ブライターシュット 400ml

                      メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 大澤ワックス 日本磨料工業 大澤ワックス ソフト99コーポレーション 日本磨料工業
                      通常価格 1,420円 1,366円 1,084円 1,132円 1,514円 1,343円 1,460円 998円 2,743円 1,460円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目   6日目   4日目  
                      容量(ml) 40(クリーナー)/8(コート剤) 300 8 8 50(ベースクリーナー)/8(ハードトップコート) - - - - -
                      JANコード 4975759031345 4975759005261 4975759031444 4975759031314 4975759031338 - - - - -
                      質量(g) 145.000 330.000 33.000 33.000 157.000 - - - - -
                      トラスココード 799-7507 195-2252 799-7515 799-7485 799-7493 - - - - -
                      材質1 成分:シリコーン、石油系溶剤、ケイ素系化合物、アルコール 成分:シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類 成分:ケイ素系化合物、アルコール類 成分:ケイ素化合物、イソプロピルアルコール、石油系溶剤 成分:ケイ素系化合物、アルコール類 - - - - -

                      ブラックパーツワンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました